Publier vos produits
Bac à usages multiples SIRIUS
Bac à usages multiples SIRIUS
    Archivé

    Bac à usages multiples SIRIUS

    Partie supérieure d’évier à montage mural, en inox, finition satinée, purge plate/zone de travail, plage de robinetterie, raccord de bonde avec tuyau de trop-plein 1 1/2". Supports muraux, vis et chevilles fournis. Plateau de rangement gauche Dimensions 1000 x 230 x 500 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Partie supérieure d’évier à montage mural, en inox, finition satinée, purge plate/zone de travail, plage de robinetterie, raccord de bonde avec tuyau de trop-plein 1 1/2". Supports muraux, vis et chevilles fournis. Plateau de rangement gauche Dimensions 1000 x 230 x 500 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030034631
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsHygiene bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)332
    • Largeur (mm)234
    • Profondeur (mm)125
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)5.85
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins