Publier vos produits
Douche d'urgence avec commande par barre de liaison
Douche d'urgence avec commande par barre de liaison

    Douche d'urgence avec commande par barre de liaison

    Douche d’urgence à déclenchement par tirette, montage sur surface proche de la porte, avec alimentation en eau par le haut, déclenchement par poignée triangulaire, tuyau de douche à décalage horizontal de manière à ce que la poignée ne soit pas en dessous du jet d’eau L’écoulement d’eau ne dispose pas d’un arrêt automatique. C’est la poignée qui permet de le stopper. Avec support mural et pommeau de douche d’urgence en EPS vert poudré (RAL 6032). Conforme aux exigences de la norme EN 15154, partie 1. Inclut les pictogrammes de sécurité « emergency shower » et « eye washing facility » autocollants conformément à l’ISO 3864, partie 1, ainsi que les instructions d’utilisation. Débit approximatif de la douche corporelle : 65 l/min à 1 bar, 110 l/min à 3 bars de pression, raccord d’eau G 3/4 B.
    Spécification
    • Douche d’urgence à déclenchement par tirette, montage sur surface proche de la porte, avec alimentation en eau par le haut, déclenchement par poignée triangulaire, tuyau de douche à décalage horizontal de manière à ce que la poignée ne soit pas en dessous du jet d’eau L’écoulement d’eau ne dispose pas d’un arrêt automatique. C’est la poignée qui permet de le stopper. Avec support mural et pommeau de douche d’urgence en EPS vert poudré (RAL 6032). Conforme aux exigences de la norme EN 15154, partie 1. Inclut les pictogrammes de sécurité « emergency shower » et « eye washing facility » autocollants conformément à l’ISO 3864, partie 1, ainsi que les instructions d’utilisation. Débit approximatif de la douche corporelle : 65 l/min à 1 bar, 110 l/min à 3 bars de pression, raccord d’eau G 3/4 B.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030036685
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSelf closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-29
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)223
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique