Publier vos produits
PLANOX Washbasin unit with electronic bib tap PL18UEV
PLANOX Washbasin unit with electronic bib tap PL18UEV

    PLANOX Washbasin unit with electronic bib tap PL18UEV

    Traduit par Google,
    Meuble vasque PLANOX avec cuvette soudée sans joint, trois vasques, montage mural, raccordement eau chaude ou froide prémélangée par l'arrière (droite ou gauche). Boîtier en acier inoxydable satiné, épaisseur 1,5 mm. Bonde centrale perforée G 1 1/2 B, matériel de montage inclus. Prêt à être raccordé, avec robinetterie électronique F3E intégrée, commande optoélectronique, cartouche d'électrovanne, pile lithium 6 V (CR-P2) et capteur dans un boîtier entièrement métallique en laiton chromé poli. Aérateur avec régulateur de débit intégré 6,0 l/min. Rinçage hygiénique automatique 24 heures après la dernière utilisation, arrêt de sécurité pour la collecte et l'enregistrement de données statistiques. Paramétrage et communication possibles via télécommande bidirectionnelle (en option). Dimensions : 1800 x 530 x 450 mm (L x H x P). Largeur de la vasque : 600 mm.
    Spécification
    • material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      number of waste holes 1
      overall depth 450 mm
      overall height 530 mm
      overall width 1,800 mm
      rear upstand no
      splash back yes
      surface finish satin finished
      type of mounting wall mounting
      type of waste kit perforated waste
      waste hole position centre
      waste kit included yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600004029
    • Famille de produitsWashbasins & Washtroughs
    • Groupe de produitsWashtroughs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)530
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Description de l'Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique