Publier vos produits
STRATOS Foam soap dispenser STR625
STRATOS Foam soap dispenser STR625

    STRATOS Foam soap dispenser STR625

    Traduit par Google,

    Distributeur de savon électronique STRATOS pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,5 mm, façade bombée avec fenêtre d'inspection, serrure à cylindre avec clé, avec capteur de proximité à commande optoélectronique sans contact, arrêt intégré à l'ouverture du boîtier, indicateur LED pour l'état de la batterie faible, y compris six piles AA de 1,5 V (= 9 V), convient pour le savon liquide ou la lotion, récipient de recharge de 800 ml, distribue entre 0,6 et 1,1 ml selon le savon utilisé, hauteur de montage d'au moins 300 mm au-dessus du lavabo ou du plateau de table, matériel de montage inclus.

    Dimensions 120 x 303 x 126 mm (L x H x P)

    Spécification
    • filling quantity 800
      filling quantity uom ml
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      number of batteries 6
      overall depth 126 mm
      overall height 303 mm
      overall width 120 mm
      surface finish satin finished
      type of batteries AA Mignon battery 1.5 V
      type of consumable liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      type of soap container integrated refillable tank
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600008887
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)303
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)126
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.17
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique