Publier vos produits
Ceramic Slab/ Serie_Slate
Laminam

Ceramic Slab/ Serie_Slate

Traduit par Google,

Le dialogue profond entre l’homme et la nature se traduit par un jeu d’aperçus et de réflexions, où l’homme et la terre, deux visages jumeaux, se reflètent et collaborent en parfaite synergie.

Dans l’échange constant avec l’environnement qui nous entoure, la nature nous montre que nous faisons partie d’un système vivant complexe et merveilleux. Une rencontre harmonieuse, exprimée par des mouvements grandioses et cycliques, qui donnent forme à la structure de la collection Gemini, inspirée des flux naturels entre la terre et le ciel.

Avec la collection Gemini, Laminam rétablit le dialogue collaboratif et primordial entre l’homme et la nature, en le transférant sur un plan esthétique techniquement de pointe, en mettant l’accent sur le cycle de vie de la surface naturelle, de la création à son application finale.

Contactez Laminam

Spécification
  • Laminam 2 (nominal thickness 2 mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with electric firing. With single gauge square edge.

    Laminam 2+ (nominal thickness 2,6mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with electric firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

    Laminam 5 (nominal thickness 5,8mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge.

    Laminam 12+ (nominal thickness 12,5mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

Spécifications techniques
  • Réference unique.ceramic-slab-two-collezione-slate
  • Famille de produitsSerie
  • Groupe de produitsSlate
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2024-09-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3000
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)2.6
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireFibre de verre composite renforcée de polymère
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)15.3
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEC011340
  • Nom ETIMCeramic tile
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling