Publier vos produits
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
    Lammhults

    Add Move Barstool Back 63

    Traduit par Google,
    La designer Anya Sebton franchit une nouvelle étape dans l'évolution du tabouret et de la chaise Add à succès. En plus du style graphique fort, la gamme Add offre désormais des possibilités presque illimitées en termes d'environnements de travail dynamiques. Complément supplémentaire de la gamme Add, Add Move répond aux exigences modernes en matière de design, de fonctionnalité et d'ergonomie.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.addmove-barstool-back-630
    • Famille de produitsBarstools and Stools
    • Groupe de produitsAdd
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)960
    • Largeur (mm)480
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)8.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier