Publier vos produits
Carousel Armchair 4 Legs
Lammhults

Carousel Armchair 4 Legs

Traduit par Google,

La chaise de conférence Carousel, conçue par Gunilla Allard, offre un confort optimal dans un format compact. Entièrement rembourrée, elle est dotée d'une inclinaison confort à 360° qui confère à l'assise une grande liberté de mouvement. Ce système assure un confort de mouvement exceptionnel. Les accoudoirs en forme d'aile apportent une touche d'originalité et de confort supplémentaire à l'assise enveloppante.

Spécifications techniques
  • Réference unique.carousel-armchair-4legs
  • Famille de produitsChairs and Armchairs
  • Groupe de produitsCarousel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)810
  • Largeur (mm)620
  • Profondeur (mm)620
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Poids net (Kg)11.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier