Publier vos produits
Portus Sofa 2-seater High Back
Portus Sofa 2-seater High Back
Portus Sofa 2-seater High Back
Portus Sofa 2-seater High Back
    Lammhults

    Portus Sofa 2-seater High Back

    Traduit par Google,
    Portus est une famille architecturale gracieuse de produits avec une identité visuelle claire. La série de sièges offre de nombreuses possibilités - un point d'arrêt, un point de rencontre, un espace de détente ou un espace de partage - tous créés par la combinaison de trois éléments simples : un banc sculptural doux, un coussin de soutien ergonomique alternativement des oreillers de décoration et un dossier galbé .
    Spécifications techniques
    • Réference unique.portus-sofa-2seater-highback
    • Famille de produitsEasy Chairs and Sofas
    • Groupe de produitsPortus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1320
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)850
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)72
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
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
    Produits similaires