Publier vos produits
Spira Armchair Swivelbase 5 feet castors
Spira Armchair Swivelbase 5 feet castors
Spira Armchair Swivelbase 5 feet castors
Spira Armchair Swivelbase 5 feet castors
    Lammhults

    Spira Armchair Swivelbase 5 feet castors

    Traduit par Google,
    Spira est synonyme de confort dans une chaise pour les grandes installations. Les designers expliquent : « Notre approche première était la question du confort. Avec Spira, l'image du confort est sa forme. Une chaise rembourrée, utilisable comme chaise de volume, avec des caractéristiques de chaise de volume comme la liaison et l'empilage ». Spira ajoute de la flexibilité à ses performances de confort. Le dossier séparé se connecte au cadre du siège avec deux inserts en acier à ressort qui permettent sept degrés de déviation du dossier.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.spira-armchair-swivelbase-5legs-castors
    • Famille de produitsChairs and Armchairs
    • Groupe de produitsSpira
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)830
    • Largeur (mm)610
    • Profondeur (mm)580
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Poids net (Kg)9.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier