Publier vos produits
803 Standard

803 Standard

Traduit par Google,
Le mitigeur thermostatique haut/bas 803 fournit de l'eau tempérée sur une large plage de débits grâce à un seul robinet. Il est idéal pour les applications institutionnelles et commerciales telles que les douches collectives, les écoles, les hôtels, les hôpitaux, les prisons et les maisons de retraite. Le 803 fournit un débit de 3 à 125 gpm à 45 psi (1/2 gpm lorsqu'il est correctement installé dans un système de recirculation). Ce robinet offre une protection triple contre les brûlures en cas de : 1) défaillance du thermostat, 2) coupure de l'eau chaude ou 3) coupure de l'eau froide. Ce robinet monobloc à corps unique comprend un thermostat à liquide, un piston et une chemise en acier inoxydable, et est certifié ASSE 1017 et CSA B125.3. Il est disponible avec des clapets d'arrêt, un thermomètre, des robinets d'arrêt, un ensemble de boîtier et un choix de finitions : bronze brut ou chrome blanc. Ce robinet simple est plus facile à installer, plus facile à entretenir et plus économique que les systèmes multi-vannes du marché.
Spécifications techniques
  • Réference unique.803-standard
  • Famille de produitsMaster Controller
  • Groupe de produits803 Standard
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls

Disponibilité de la région

Amérique du Nord