Publier vos produits
911 Thermometer with Inlet Piping Cabinet

911 Thermometer with Inlet Piping Cabinet

Traduit par Google,
Les robinets de douche d'urgence/douche oculaire 911 sont spécialement conçus pour alimenter en eau tiède les douches d'urgence et les douches oculaires. L'eau tempérée favorise une utilisation sûre et efficace de la douche d'urgence en cas d'urgence. La vanne 911 de Lawler est équipée de deux éléments thermostatiques indépendants pour fournir de l'eau tiède en cas de défaillance thermostatique. Caractéristiques principales : Éléments thermostatiques redondants, arrêt automatique de l'eau chaude, dérivation intégrée de l'eau froide. La plage de débits de 2 à 60 gpm à 30 psi est suffisante pour une seule douche oculaire ou plusieurs douches d'urgence, et est conforme à la norme volontaire ANSI Z358.1-2014. La vanne 911 s'installe dans une installation de douche d'urgence existante et est facile à tester et à réparer. La 911 est disponible avec thermomètres, robinets d'arrêt, armoires et finitions bronze brut ou chrome blanc. Pour plus de sécurité et de fiabilité, optez pour la série 911 de Lawler.
Spécifications techniques
  • Réference unique.911-thermometer-with-Inlet-piping-cabinet
  • Famille de produitsEmergency
  • Groupe de produits911 Thermometer with Inlet Piping Cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls

Disponibilité de la région

Amérique du Nord