Les solutions personnalisées de LiftMaster ® sont des ensembles intégrés, assurant l'intégration transparente d'un système de porte commerciale motorisée. La combinaison de technologies avancées, de fonctionnalités et d'accessoires fournis par LiftMaster simplifie le processus de détermination de la meilleure solution pour répondre à votre application spécifique d'opérateur de porte automatique.
Idéaux pour augmenter le poids des portes et la fréquence des cycles, les opérateurs de portes commerciales à usage moyen LiftMaster constituent un ajout important à toute installation.
CARACTÉRISTIQUES
Sûreté et sécurité des entreprises
Security+® - Le récepteur Security+ à 3 canaux intégré vous permet d'apprendre/de programmer jusqu'à 20 télécommandes LiftMaster 315 MHz.
Normes de sécurité - Conforme aux normes de sécurité UL 325.
Capteurs de sécurité commerciaux - Protégez les personnes et les véhicules avec des capteurs de sécurité et des accessoires qui empêchent la porte de se fermer sur les obstacles.
Minuterie de fermeture - Minuterie de fermeture intégrée programmable de 5 à 60 secondes par incréments de 5 secondes. Permet une fermeture automatique temporisée de la porte une fois que la porte a atteint la position complètement ouverte.
Puissance commerciale
115 Volts - 1/2 HP, moteur monophasé 115 V
Classe NEC - Circuit de commande 24V NEC Classe 2
Accessoires commerciaux
Commande à un seul bouton - La commande à un seul bouton fournit une entrée supplémentaire pour la fonctionnalité de commande à un seul bouton. Requis pour l'installation de tout récepteur radio externe.
Interrupteurs de fin de course auxiliaires - Les interrupteurs de fin de course auxiliaires fournissent des interrupteurs de fin de course supplémentaires avec des contacts secs de forme C aux positions de porte ouverte et fermée pour contrôler les lumières, les radiateurs et les niveleurs de quai.
Interrupteur de verrouillage - L'interrupteur de verrouillage désactive le circuit de commande de l'opérateur lorsque la porte est verrouillée, évitant ainsi d'endommager la porte et l'opérateur.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |