Publier vos produits
(CPG) Parking Garage Fixture

(CPG) Parking Garage Fixture

Traduit par Google,

La série CPG de garage de stationnement compact LSI est conçue pour les applications de garage de stationnement. Le boîtier est en aluminium moulé sous pression et articulé pour un montage et un entretien rapides et faciles. L'optique CPG a été conçue spécifiquement pour les garages de stationnement avec un schéma de distribution créé pour optimiser l'espacement des luminaires et réduire le nombre de luminaires. Le montage en surface et en suspension avec des flux lumineux de 3K, 5K, 7K et 10K rend le CPG flexible pour une variété de hauteurs de montage.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-cpg-parking-garage
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsGarage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.5
  • Largeur (pouces)16.5
  • Profondeur (pouces)16.5
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)19
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Parking Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord