Publier vos produits
White Off Klinker Facing Brick
White Off Klinker Facing Brick
    Archivé

    White Off Klinker Facing Brick

    Facing bricks manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.
    Spécification
    • Available sizes (mm): 240X115X50 / 215X102X65 / 230X110X76 / 230X70X76 / 290X90X50
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ladrillo-Caravista-Blanco-Roto
    • Famille de produitsLadrillo Caravista / Facing Brick
    • Groupe de produitsKlinker/Klinker
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireMaçonnerie
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)1.65
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCCeramic bricks
    • Code UNSPSC30131602
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Description de l'Uniclass 2015Clay bricks
    • Code CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Numéro OmniClass23-13 21 19 13
    • Titre OmniClassFace Bricks
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls