Publier vos produits
Outdoor ceiling lamp Zon IP
Outdoor ceiling lamp Zon IP
Outdoor ceiling lamp Zon IP
Outdoor ceiling lamp Zon IP

    Outdoor ceiling lamp Zon IP

    Traduit par Google,
    Corps en métal. Angle de diffusion large de 120°. Deux sources lumineuses LED pour un éclairage de base et décoratif.
    Spécification
    • O430CL-L15B3K
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Outdoor-ceiling-lamp-Zon-IP
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsZon IP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)58
    • Largeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.46
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps

    Disponibilité de la région

    L'Europe