Publier vos produits
Outdoor lamp Bonn
Outdoor lamp Bonn

    Outdoor lamp Bonn

    Traduit par Google,
    Matériau du corps - métal, abat-jour - graphite. Protection contre la corrosion et les écarts de température. IP65 de haut niveau. Source lumineuse — Module LED avec une température de couleur neutre de 3000K. Forme d'arche rectangulaire tendance. La série comprend des lampes d'extérieur de différentes hauteurs et puissances.
    Spécification
    • Title Outdoor lamp Bonn
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 20
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 1000
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 1500
      Lighting fixture width, mm 200
      Lighting fixture depth, mm 60
      LED +
      IP IP 65
      Warranty 5 years
      Article O425FL-L20GF


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Outdoor-lamp-Bonn
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsBonn
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1500
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps