Publier vos produits
Outdoor lamp Olten
Outdoor lamp Olten
Outdoor lamp Olten

    Outdoor lamp Olten

    Traduit par Google,
    Corps en métal. Angle de diffusion large de 120°. Deux sources lumineuses LED pour un éclairage de base et décoratif.
    Spécification
    • O591FL-L12GF3K
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Outdoor-lamp-Olten
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsOlten
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps

    Disponibilité de la région

    L'Europe