Publier vos produits
Omega II Omega Terra Planters
Omega II Omega Terra Planters

    Omega II Omega Terra Planters

    Traduit par Google,

    En partenariat avec Old Town Fiberglass.

    À l'intérieur comme à l'extérieur, ces élégantes jardinières Omega Terra sont conçues pour mettre en valeur vos plantes préférées et créer un espace agréable, avec un minimum d'intimité selon vos envies ! Optez pour le design exclusif Omega UNIK pour une touche d'élégance ou laissez la verdure grimper sur la clôture Omega ECO. Ces deux configurations offrent ombrage et intimité naturels à un prix compétitif.

    • Transformez votre espace avec plus d'intimité et d'ombre
    • Cultivez un environnement élégant et naturellement dynamique
    • Parfait pour les installations intérieures et extérieures
    • Peut être utilisé avec des roulettes verrouillables pour créer une application temporaire
    • Améliorez l'ambiance générale d'un espace avec des plantes
    Spécification
    • PROPRIÉTÉS DU PANNEAU

      Installation

      Centré Décentré

      Panneau

      Complexité A, B, C, D ou sur mesure
      Hauteur 49" 3/8"
      Longueur 43 1/2"
      Finition Thermoplaqué noir, des couleurs optionnelles sont disponibles
      Matériau Aluminium de 1/8" (3,18 mm) d'épaisseur
      (d'autres options disponibles)

      Poteau carré

      Dimensions 2" x 2"
      Capuchon Capuchon carré

      Jardinière

      Hauteur 30"
      Longueur 47 1/2"
      Fini Fibre de verre - 21 couleurs standard

      Autres options

      Roues Roues verrouillables

    Spécifications techniques
    • Réference unique.omega-ii-omega-unik-terra-planters
    • Famille de produitsSystèmes de Clôtures Omega II
    • Groupe de produitsJardinière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures