Publier vos produits
Omega II UNIK Perforated Panels
Omega II UNIK Perforated Panels
Omega II UNIK Perforated Panels
Omega II UNIK Perforated Panels

    Omega II UNIK Perforated Panels

    Créez un projet unique

    Jouez naturellement avec les ombres, l'éclairage et même les images sur les trottoirs. Utilisez les panneaux perforés UNIK! Un nouveau concept des créateurs d'Omega II.

    •  Système hautement attrayant et polyvalent
    •  Protection visuelle élégante et distinguée
    •  Sécurisé avec quincaillerie anti-vandalisme
    •  Sélectionnez un modèle parmi le vaste choix de notre bibliothèque ou créez un panneau sur mesure
    •  Sans entretien
    Spécification
    • PROPRIÉTÉS DU PANNEAU

      Panneau vertical

      Hauteur standard 91 3/4" (2330 mm) ou 67 3/4" (1721 mm)
      Longueur standard 44" (1118 mm)
      Matériau Aluminium de 1/8" (3,18 mm) d'épaisseur (d'autres options disponibles)
      Finition Polyester thermolaqué
      Quincaillerie Boulons de carrosserie 5/16" (8 mm) avec écrous inviolables (à trois rainures).

      Panneau horizontal

      Hauteur standard 43 3/4" (1111 mm). Superposable
      Longueur standard 92" (2337 mm) ou 68" (1727 mm)
      Matériau Aluminium de 1/8" (3,18 mm) d'épaisseur (d'autres options disponibles)
      Finition Polyester thermolaqué
      Quincaillerie Boulons de carrosserie 5/16" (8 mm) avec écrous inviolables (à trois rainures).

      Poteau carré

      Dimensions 2" x 2" or 3" x 3" (50,8 x 50,8 mm or 76,2 x 76,2 mm)
      Capuchon Capuchon standard

      Poteau plat

      Dimensions 2 1/2" x 1/4" (63,5 x 6,35 mm)
      Capuchon Affleurant (sans capuchon)

      Boulonnage

      Boulons de carrosserie 5/16" (8 mm) - Écrous inviolables

      Espace entre le panneau et le sol

      2" (50,8 mm)

      Complexité

      Le coût de nos panneaux perforés est classé selon la complexité du panneau. Un panneau classé A est donc moins cher qu'un panneau classé D car celui-ci requiert un travail de découpe plus important. Pour plus d'information, veuillez consulter notre service à la clientèle.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.omega-ii-unik-perforated-panels
    • Famille de produitsSystèmes de Clôtures Omega II
    • Groupe de produitsPanneaux Perforés
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord