Publier vos produits
F1100-C-RS Floor Drain with Rectangular Strainer
MIFAB

F1100-C-RS Floor Drain with Rectangular Strainer

Traduit par Google,
Siphon de sol en fonte laquée série MIFAB® F1100-C-RS avec bride d'ancrage, bague de serrage de la membrane en fonte avec évacuation primaire et secondaire pour la membrane d'étanchéité et crépine rectangulaire "RS" (spécifier la taille) (spécifier la finition du matériau). (Pour les sols sans membrane, utilisez la série MIFAB F1100-RS.) Veuillez noter que la crépine de taille 5"x17" est disponible en acier inoxydable uniquement. Pour RS48, le style de grille est différent par rapport au modèle plus grand.
Spécifications techniques
  • Réference unique.f1100-c-rs-floor-drain-with-rectangular-strainer
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING