Publier vos produits
Z1732 Adjustable Floor Drain
Zurn

Z1732 Adjustable Floor Drain

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,

Siphon de sol réglable robuste en acier inoxydable de type 304 (CF8) avec bride d'ancrage intégrée, cadre supérieur réglable et grille à bride profonde avec finition unie.

Mots-clés : siphon de sol réglable, instructions d'installation du siphon de sol Zurn, siphon de sol Zurn, dimensions du siphon de sol Zurn, catalogue du siphon de sol Zurn

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1732
  • Famille de produitsDeck Waste Water Drains
  • Groupe de produitsFloor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-29
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)13
  • Profondeur (pouces)13
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)40
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING