Publier vos produits
FRP (2 ½”-10″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly
MIFAB

FRP (2 ½”-10″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly

Traduit par Google,
Le clapet anti-retour à zone de pression réduite BEECO Friendly est conçu pour arrêter l'inversion du débit d'un liquide dans un système d'eau potable. L'installation appropriée d'un dispositif anti-refoulement doit être effectuée par un expert certifié conformément aux codes et directives locaux pour assurer la protection du système d'eau potable. La vanne doit être certifiée ASSE 1013. Est certifiée cUPC et IAPMO.
Spécification
  • SKUs: FRP2.50, FRP3.00, FRP4.00, FRP6.00, FRP8.00, FRP10.00
Spécifications techniques
  • Réference unique.frp-large-reduced-pressure-zone-backflow-assembly
  • Famille de produitsBEECO (Backflow Valves)
  • Groupe de produitsBackflow Preventers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011469
  • Nom ETIMCheck valve
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves