MIFAB® Série P6060, 6″ de large, 4″ de largeur interne, drain de tranchée préincliné en acier inoxydable de type 304 fabriqué de calibre 16 (1% / 1/8″ par pied). Les canaux sont disponibles en longueurs d'un et deux mètres, ont des extrémités à bride pour se connecter les uns aux autres avec un joint en caoutchouc néoprène entre les deux. Les sorties de fond et d'extrémité sont disponibles en 3″ ou 4″ sans connexions de sortie de moyeu.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |