Publier vos produits
T300 6" Wide 2 7/8" Deep Drain System
MIFAB

T300 6" Wide 2 7/8" Deep Drain System

Traduit par Google,
MIFAB® série T300 6" de large, 2 7/8" de profondeur, 39,40" de long, système de drain de tranchée non incliné. Le corps est fabriqué en polypropylène. Chaque corps a des onglets des deux côtés du corps, pour l'arrimage et le nivellement des barres d'armature. Les corps ont des extrémités imbriquées et un fond arrondi. Les sorties d'extrémité et de fond sont disponibles en connexions sans moyeu de 2 po. Des grilles en polypropylène de 20" de long sont fournies en standard (suffixe -HPP) avec du matériel de verrouillage de grille pour chaque grille à fixer au corps. Les grilles de classe A, B et C sont également disponibles avec la conformité H-20 et/ou ADA (voir pages 33-35). Des puisards sont également disponibles.
Spécification
  • SKUs: T300
Spécifications techniques
  • Réference unique.t300-6-wide-2-7-8-deep-drain-system
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsTrench Drains » All
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage