Publier vos produits
Kit Câble de connexion NF C15-100
Kit Câble de connexion NF C15-100
    Nexans

    Kit Câble de connexion NF C15-100

    La solution NEXANS EV NETWORK (véhicule électrique) a été spécialement conçue pour alimenter les infrastructures de recharge pour véhicules électriques (EVCI) dans les parkings couverts. Sa conception permet une connexion rapide des bornes de recharge grâce à des câbles de dérivation.

    La solution NEXANS EV-NETWORK offre plusieurs avantages par rapport au câblage individuel de chaque borne de recharge :

    • modularité et évolutivité de l'installation,
    • gain de place dans l'armoire électrique, dans les chemins de câbles, dans les carottages
    • rentabilité, grâce à une longueur de câble réduite et à une maintenance simplifiée

    Les câbles sont conformes aux exigences du règlement sur les produits de construction « CPR (UE) n° 305/2011 » avec une classe de performance au feu améliorée : Cca - s1, d1, a1. Il s'agit de câbles ignifuges et à faible risque d'incendie, à faible dégagement de fumée et à émissions réduites de gaz toxiques et corrosifs (LS0H).

    Spécification
    • Le kit de raccordement NEXANS EV-NETWORK NF C15-100 est composé de :

      Câbles de dérivation pour connecter, simultanément ou ultérieurement, les bornes de recharge au câble BUS via des connecteurs dédiés - types de câbles FRN1X1G1 AR ou FRN1X1G1 >= 16 mm² Cu ou >=25 mm² Al pour 7,4 kW et 22 kW.

      - 2 câbles unipolaires - 25 mm² (mono)

      - 3 câbles unipolaires - 25 mm² (tri)

      Connecteurs : Ces connecteurs sont utilisés dans les installations desservant les infrastructures de recharge de véhicules électriques installées dans les parkings pour raccorder les dérivations individuelles à la canalisation collective horizontale du parking. Connecteur phase, neutre et PE + isolation de la borne de la dérivation

      • GE003 KIT MONO CONNECTEURS IRVE 50-70

      • GE005 KIT TRI CONNECTEURS IRVE 50-70

      Terminaisons : ces kits permettent de raccorder l'extrémité du câble principal. Ils assurent une protection de type classe II et sont composés de 5 capuchons thermorétractables (4 pour les conducteurs et 1 recouvrant l'ensemble pour assurer une double isolation). Une bande de mastic assure une parfaite étanchéité.

      • GE010 KIT EXTREMITE IRVE 50-70

      • GE011 KIT EXTREMITE IRVE 50-150

      Conducteurs isolés VK - 16 mm² minimum pour 7,4 kW et 22 kW

      Boîte de raccordement - Boîte IP65 IK07 installée :

      • Hauteur ≥ 0,90 m

      • Hauteur ≥ 1,50 m

      • Sur mur, poteau ou chemins de câbles

    Spécifications techniques
    • Réference unique.electric_cable_connection_kit_according_to_nf_c15_100
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-08-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolymer
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Electric cables
    • Classification IFCTronçon de câble
    • Code ETIMEG000001
    • Nom ETIMCables
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Low voltage cables
    • Numéro OmniClass23-13 23 21 15
    • Titre OmniClassCables