Publier vos produits
Female Adapter - Blueline
Orion

Female Adapter - Blueline

Traduit par Google,

Système d'assemblage de déchets acides sans moyeu et à bout uni

Le système de drainage des déchets acides qui réduit la main-d'œuvre et simplifie l'installation

Orion Fittings Le système de drainage à joints mécaniques pour déchets acides No Hub est économique et facile à installer.

Notre accouplement No-Hub exclusif simplifie grandement l'installation en éliminant le besoin d'outils coûteux tels que des clés dynamométriques, des blocs d'alimentation et des outils de serrage spéciaux. Un outil de rainurage de tuyaux facile à utiliser et peu coûteux et des outils à main standard sont tout ce dont vous avez besoin pour produire des joints étanches et sans fuite à chaque fois. Ainsi, des économies importantes peuvent être réalisées en spécifiant et en installant des systèmes de drainage Orion en polypropylène ou en PVDF assemblés avec un système d'assemblage mécanique.

Vérifiez les nombreuses autres caractéristiques du système de drainage No-Hub. Vous comprendrez pourquoi il est devenu le favori des ingénieurs et des entrepreneurs dans des centaines d'installations aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico.

Traits:

  • Une installation rapide et facile signifie un coût de main-d'œuvre réduit
  • Tous les raccords pré-rainurés en usine
  • Longueur standard de 10 pi (sections de 20 pi disponibles) Tous les tuyaux sont rainurés en usine
  • Pas besoin de chauffage ou d'eau chaude
  • Facile à assembler avec des outils à main ordinaires
  • Facile à nettoyer et à entretenir (conçu pour les personnes chargées de l'entretien)
  • Réutilisable et facile à déplacer et à changer. Idéal lorsque des modifications de systèmes sont nécessaires dans les projets de rénovation. Les systèmes de joints mécaniques sont adaptables pour une utilisation avec d'autres matériaux, y compris le PVDF.
  • Accouplement extérieur en acier inoxydable
  • Pas de métal dans le joint
  • Convient aux applications souterraines
  • Fabrication facile de sous-ensembles complexes
Spécifications techniques
  • Réference unique.bl-nh-fa
  • Famille de produitsPipework Fittings
  • Groupe de produitsBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord