Publier vos produits
Cap - Blueline Socket Fusion
Orion

Cap - Blueline Socket Fusion

Traduit par Google,

Système de fusion de prise de déchets acides

Système de drainage hermétiquement scellé
Les systèmes de drainage par fusion à emboîtement utilisant des tuyaux en polypropylène ou en PVDF sont durables, solides et inviolables. La fusion thermique forme un système complet hermétiquement scellé qui rend les systèmes de fusion à emboîture idéaux pour les applications à usage intensif.

Les tuyaux et les raccords de type fusion à emboîtement sont assemblés par fusion thermique du matériau en polypropylène ou en fluorure de polyvinylidène avec un outil chauffant à commande thermostatique Orion. À l'état semi-fondu, les tuyaux et les raccords sont facilement assemblés pour former un joint étanche solide et permanent. Les raccords et tuyaux en PVDF sont également disponibles dans le système d'assemblage par fusion à emboîtement. Cependant, comme le PVDF et le PP sont des matériaux différents, ils ne fusionneront pas ensemble.

Vérifiez ces caractéristiques exceptionnelles des systèmes de fusion par emboîture éprouvés par le temps d'Orion.

Traits:
  • Rapide et facile à installer. Seulement 15 à 35 secondes par joint suffisent une fois que l'outil de thermofusion s'est réchauffé
  • Plusieurs modèles d'outils de thermofusion économiques sont disponibles auprès d'Orion
  • Entièrement scellé pour plus de solidité et de durabilité
  • Forme un véritable joint hermétiquement scellé
  • Tout matériel identique, pas d'électrolyse, pas de métal dans le joint
  • Idéal pour les applications à usage intensif
  • Les systèmes de fusion Orion sont conformes aux normes ASTM D2657 dans leur intégralité
Spécifications techniques
  • Réference unique.bl-sf-cap
  • Famille de produitsPipework Fittings
  • Groupe de produitsBlueline® Socket Fusion Chemical Waste Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord