Spécifications recommandées pour le système d'évacuation des eaux usées corrosives par soudage par emboîtement Orion Blueline. Ce système, conforme à la norme ASTM F1412, sera composé de tuyaux et raccords ignifugés Orion Blueline. L'assemblage des tuyaux et raccords sera réalisé par le système de soudage par emboîtement Orion, conforme à la norme ASTM D2657. Les tuyaux sont fournis en longueurs de 3 m (10 pieds). Les raccords respecteront ou dépasseront les dimensions de la norme Schedule 40. Le polypropylène utilisé sera conforme à la norme ASTM D4101.
-----------------------
Spécifications recommandées pour le système d'évacuation des eaux usées corrosives Orion PVDF par fusion à emboîtement. Ce système, conforme à la norme ASTM F1673, sera composé de tuyaux et raccords Orion en PVDF (fluorure de polyvinylidène). L'assemblage des tuyaux et raccords s'effectuera par fusion à emboîtement Orion, conformément à la norme ASTM 2657. Les tuyaux sont fournis en longueurs de 3 m (10 pieds). Les raccords respecteront ou dépasseront les dimensions de la norme Schedule 40. Le matériau PVDF sera conforme à la norme ASTM D3222. Les tuyaux porteront le marquage UL pour attester de leur conformité à la norme UL723 (ASTM E84).