Publier vos produits
Insulated Sectional Steel-Back Door - 470

Insulated Sectional Steel-Back Door - 470

Traduit par Google,

La porte sectionnelle isolée en acier modèle 470 est solidement construite pour des performances fiables, la porte sectionnelle isolée en acier est parfaite pour les applications commerciales et industrielles. L'isolation en polystyrène de 2 pouces offre une valeur R supérieure de 9,83.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Standard Features

    Standard max width: 20'0" (6,096 mm)

    Standard max height: 14'1" (4,293 mm)

    Panel thickness: 2" (51 mm)

    R-value: 9.83

    Exterior steel: 26-gauge

    Interior steel: 29-gauge

    Exterior surface: ribbed, woodgrain embossed

    Insulation: polystyrene

    Standard springs: 10,000 cycle

    Track: 2" and 3" track available in standard fit, high lift, full vertical,low headroom, and follow roof line options

    Warranty: 10 years against cracking, splitting or deterioration due to rust-through. 10 years delamination. ​

    Door Options​​

    • Insulated glass, tempered glass, polycarbonate, multi-wall polycarbonate, etc.
    • High-usage package
    • Wind load options
    • Electric operator
    • Chain hoist
    • Posi-Tension™ drums​
    • Safety bottom fixture ​
    • Bottom-sensing edge ​
    • Flexible jamb, header seal ​
    • Exhaust ports ​
    • Hinge upgrade package ​
    • Residential lite options ​
    • Window Glazing Options​ ​​
Spécifications techniques
  • Réference unique.insulated-sectional-steel-back-doors-470
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsSectional Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolystyrène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord