Publier vos produits
HEDO+ FT SR/075 NEMA

HEDO+ FT SR/075 NEMA

Appareil pour extérieur, pour montage en tête de mât.
Spécification
  • - Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227 - Fixation sur mât en aluminium moulé sous pression peint, pour mâts Ø 60 mm ou 76 mm - Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l’intérieur - Joint en silicone antivieillissement à haute capacité de d'élasticité - Branchement électrique au moyen d'un connecteur rapide prise-fiche externe IP66 qui permet le branchement au réseau sans ouvrir l'appareil, réalisé en PA66 avec contacts en laiton argenté, pour câbles Ø 9 à Ø 12 mm - Source lumineuse composée de l'association de plusieurs modules LED - Conforme à la norme UNI 10819 et aux lois régionales en matière de pollution lumineuse - Visserie extérieure en acier inoxydable - Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (DM) - Les versions NEMA sont fournies avec NEMA SOCKET raccordé sur un driver à intensité variable DALI et avec un bouchon court-circuité étanche permettant un fonctionnement en on-off de l'appareil. Il s'agit donc de versions prévues pour le montage des solutions SMART compatibles. - Consultez l'usine pour d'autres températures couleur et indice de rendu des couleurs
Spécifications techniques
  • Réference unique.hedo-plus-ft-sr075-nema
  • Famille de produitsUrban
  • Groupe de produitsUrban light
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)625
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000062
  • Nom ETIMLuminaire for streets and places
  • Nom UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Code UNSPSC39111609
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 13
  • Titre OmniClassLighting Poles
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie