Publier vos produits
8.1.1 FAÇADE - Single frame
8.1.1 FAÇADE - Single frame
8.1.1 FAÇADE - Single frame
8.1.1 FAÇADE - Single frame
8.1.1 FAÇADE - Single frame
    Pladur

    8.1.1 FAÇADE - Single frame

    Traduit par Google,

    La façade Pladur® EXO est composée d'une plaque de plâtre Pladur® Weather Defence de 12,5 mm d'épaisseur, vissée à l'extérieur d'une ossature en acier galvanisé, et de deux plaques de plâtre Pladur® vissées à l'intérieur. L'ossature en acier galvanisé est constituée de montants Pladur® EXO M (éléments verticaux) et de rails Pladur® EXO C (éléments horizontaux). Elle comprend les matériaux Pladur® nécessaires : vis, enduits de jointoiement, bandes à joints, joints d'étanchéité périphériques, etc., ainsi que les ancrages pour les rails au sol et au plafond. Le revêtement intérieur est entièrement fini au niveau de finition 1 (Q1) pour la pose de carrelage, de stratifiés, de liteaux, etc., et également aux niveaux 2 (Q2), 3 (Q3) et 4 (Q4) . La cavité de l'ossature est remplie de laine minérale. Le montage est réalisé conformément aux recommandations techniques Pladur®, à la norme de conformité technique TC-116647 et aux exigences du CTE, selon l'utilisation prévue du système.

    Spécification
    • Interior façade layer installed in combination with an external ventilated or non-ventilated façade system.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pladur_8_fch_1_1
    • Famille de produits8. Pladur® EXO Façade
    • Groupe de produits8.1.1. Façade - Single frame
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_45_33
    • Description de l'Uniclass 2015Gypsum board casing systems