Publier vos produits
MATURA - Assise
MATURA - Assise
    Porcher

    MATURA - Assise

    Assise - Abattant ergonomique simple
    Spécification
    • MATURA - Assise
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E8226
    • Famille de produitsMATURA
    • Groupe de produitsToilets Seats
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)473
    • Largeur (mm)458
    • Profondeur (mm)58
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)2.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201410 21 13.40
    • Titre CSI MasterFormat 2014Stone Toilet Compartments
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    L'Europe