Publier vos produits
Extruded Aluminum Sight Screen - 2-1/2" Deep - Vertical Cladding - VT-250
Pottorff

Extruded Aluminum Sight Screen - 2-1/2" Deep - Vertical Cladding - VT-250

Traduit par Google,

Écran de visée en aluminium extrudé
2-1/2" de profondeur - Revêtement vertical

L'écran d'équipement VT-250 intègre une lame verticale en « T » pour correspondre aux systèmes de revêtement de bâtiment courants et garder l'équipement d'écran hors de vue. Le VT-250 est disponible dans une large gamme de finitions, y compris une correspondance de couleurs personnalisée.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 2" x 1-1/2" x 0.081" thick (51 x 38 x 2) angle.

    Blades: 0.081" (2) thick vertical cladding T-style.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    72" x 144" (1829 x 3658) or 144" x 72" (3658 x 1829)
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Free Area: 3.9 ft2 (0.36 m2)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Extruded-Aluminum-Sight-Screen-2-1-2-Deep-Vertical-Cladding-VT-250
  • Famille de produitsArchitectural Products
  • Groupe de produitsEquipment Screens
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code Uniclass 2015Ss_25_50_45_45
  • Description de l'Uniclass 2015Louvre screen systems