Publier vos produits
Penthouse - 6" Deep - 35 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - High Performance - EFD-635-XD-PH
Pottorff

Penthouse - 6" Deep - 35 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - High Performance - EFD-635-XD-PH

Traduit par Google,

Penthouse en aluminium extrudé
6" de profondeur - Lame vidable à 35 degrés

Le penthouse en aluminium extrudé EFD-635-XD-PH est conçu pour les applications d'admission et d'échappement et peut servir de ventilateur par gravité, de capuchon de décharge de ventilateur, de capuchon d'admission d'air frais, de bouclier visuel, de ventilateur de décompression et également de protection générale pour les équipements vulnérables. . L'EFD-635-XD-PH est conçu pour résister aux charges extrêmes, aux impacts de débris et à la fatigue cyclique associée aux conditions météorologiques extrêmes.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.125" thick (152 x 3.2) channel.

    Blades: 35o x 0.081" (2) thick drainable style.

    Corner: Boxed.

    Roof: 0.081" (2) thick formed aluminum with anti-condensate roof under coating.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305) Throat, 12" (305) louver height.

    Maximum Size:
    Factory assembled: 48" x 48" (1219 x 1219) Throat x 60" (1524) louver height.
    Field erected: 84" x 108" (2134 x 2743) Throat
    Maximum louver height: 84" (2134)

    Design Load:
    115 psf (5.5 kPa)
    Large missile impact: 80 fps (24.4 mps)
    Independently tested in accordance with TAS 201, 202 and 203

Spécifications techniques
  • Réference unique.Penthouse-6-Deep-35-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-High-Performance-EFD-635-XD-PH
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code Uniclass 2015EF_65_40
  • Description de l'Uniclass 2015Ventilation
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 23.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Gravity Louvered-Penthouse Ventilators
  • Numéro OmniClass23-33 49 27
  • Titre OmniClassVentilators