Publier vos produits
PRESTO NEO® Robinet simple EF mural 15 sec (+/-5 sec) 3 l/min CHROME
Presto

PRESTO NEO® Robinet simple EF mural 15 sec (+/-5 sec) 3 l/min CHROME

FONCTION: Le robinet simple mural permet l’écoulement d’eau par simple pression sur le bouton-poussoir. L'eau s'arrête automatiquement après une temporisation réglée en usine. Avec ou sans système antiblocage. Avec réglage de débit 4 positions. Différentes longueurs de corps disponibles. LES + DU PRODUIT Dispositif breveté garantissant une temporisation constante Réglage de débit 4 positions inaccessible aux usagers, bouton anti-rotation, repère de couleur indémontable et inusable Maintenance facilitée: tête interchangeable facile à remplacer Esthétique : design contemporain
Spécification
  • Variantes : 66010 Type de connection : G 1/2'' x 15 Pression : - 1 to 5 bars Garantie : Fonction : Working pressure: - 1 to 5 bar Flow: - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system Flow time: - 15 seconds ± 5 seconds Hydraulic supply: - G 1/2'' x 15 - cold water Thermal resistance: - This tap can withstand a thermal shock Débit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system Connection :
Spécifications techniques
  • Réference unique.66010
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord