Publier vos produits
Cloisons vitrée PROMAGLAS 60
Cloisons vitrée PROMAGLAS 60
    Promat

    Cloisons vitrée PROMAGLAS 60

    Cloison vitrée résistante au feu EI30 avec montants et/ou traverses intermédiaires en acier ou en bois

    Spécification
    • Hauteur maximale hors tout : 3 000 mm Longueur illimitée Dimensions maximales des vitrages verticaux (l. x H.) : 1 440 x 2 500 mm ou 1 200 x 2 910 mm Hauteur maximale de la cloison vitrée avec imposte pleine : 4 000 mm Hauteur maximale de la cloison vitrée avec jonction de poteau d'angle ou de facette : 3 000 mm Réalisation de poteaux d'angle à 90° ou de facettes de 130 à 180° Résistance aux chocs (NF 08-302, 900 joules) : vitrage type 2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.glazing-system-promaglas-60
    • Famille de produitsGlass wall
    • Groupe de produitsCloisons vitrées et porte vitrées
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe Amérique du Sud Océanie Afrique