Publier vos produits
Cloisons vitrée Promat-SYSTEMGLAS 30
Cloisons vitrée Promat-SYSTEMGLAS 30
Cloisons vitrée Promat-SYSTEMGLAS 30
Cloisons vitrée Promat-SYSTEMGLAS 30
Cloisons vitrée Promat-SYSTEMGLAS 30
    Promat

    Cloisons vitrée Promat-SYSTEMGLAS 30

    Cloison vitrée résistante au feu EI30 avec jonction verticale bord à bord entre vitrages et châssis périphérique acier ou en bois

    Spécification
    • Hauteur maximale hors tout : 4 900 mm Longueur illimitée Dimensions maximales des vitrages verticaux (l. x H.) : 1 500 x 3 500 mm Dimensions maximales des vitrages horizontaux (l. x H.) : 3 500  x 1 500 mm Hauteur maximale de la cloison vitrée avec imposte pleine : 4 000 mm Hauteur maximale de la cloison vitrée avec une jonction de poteau d’angle ou de facette : 3 000 mm Réalisation de poteaux d'angle à 90° ou facettes de 130 à 180° Affaiblissement acoustique du vitrage seul (6/15/6) : Rw (C; Ctrl) : 43 (-1; -2) dB Résistance aux chocs (NF 08-302, 900 joules) : vitrage 10/15/10
    Spécifications techniques
    • Réference unique.glazing-system-promat-systemglas-30
    • Famille de produitsGlass wall
    • Groupe de produitsCloisons vitrées et porte vitrées
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe Amérique du Sud Océanie Afrique