Publier vos produits
Garde-corps tout verre
Garde-corps tout verre
Garde-corps tout verre
Garde-corps tout verre
Garde-corps tout verre

    Garde-corps tout verre

    4.4 sur 5 étoiles4.4(25 Avis)
    Traduit par Google,

    Vue dégagée avec garde-corps en verre uniquement

    Notre garde-corps en verre uniquement est un garde-corps plus exclusif - sans poteaux. Le garde-corps donne l'impression d'être là mais sans prendre de place, ce qui est apprécié par beaucoup de nos clients.

    Variantes

    Vous pouvez personnaliser notre garde-corps en verre uniquement à votre guise. Entre autres choses, vous pouvez sélectionner le verre que vous voulez et comment vous voulez assembler le garde-corps - avec des points fixes, des pinces au sol ou une base de rail.

    Outil de conception

    Lorsque vous entrez vos mesures et faites vos choix de conception dans notre outil de conception, vous pourrez voir tous les changements directement - à la fois en 3D et sous forme de dessin. Cela vous assurera de la façon dont la balustrade se révélera avant de passer votre commande.

    Vous avez la possibilité de sauvegarder votre garde-corps, de revérifier vos mesures et de vous connecter chaque fois que vous le souhaitez pour ajuster vos valeurs et choix précédents. Vous pouvez également envoyer le produit sous forme de devis à votre adresse e-mail, afin de pouvoir facilement comparer différentes balustrades ou discuter au sein de la famille avant de passer la commande.

    Assemblage – avec points fixes, pince au sol ou base de rail

    Il y a trois façons d'assembler notre garde-corps en verre uniquement :

    • Fixpoints : Supports à pointe arrondie (Ø45 mm) qui sont fixés au verre à l'extérieur de la base.
    • Pince au sol : Chaque verre est fixé à deux pinces au sol en aluminium – avec placement au sol ou à l'extérieur.
    • Base de rail : Le verre est fixé à un rail qui est placé sur le sol ou à l'extérieur du sol.

    Le garde-corps sera également accompagné d'instructions de montage filmées. Les vidéos sont spécialement conçues pour votre garde-corps et montrent les étapes que vous suivez lors de votre assemblage.

    Choix de couleur pour les pinces au sol et la base du rail

    Vous pouvez vous procurer les pinces au sol et la base du rail dans nos couleurs standard : nature (aluminium), blanc, noir ou gris avec structure. Si vous choisissez une base de rail, vous pouvez l'avoir dans n'importe quelle couleur RAL que vous voulez et si vous choisissez une main courante en aluminium, elle sera également de la même couleur.

    Verre

    Le garde-corps est composé de verre trempé et feuilleté (12,76 mm) avec des bords aiguisés et polis. Cela rend le verre très solide et durable. Le verre feuilleté se compose de deux feuilles de verre séparées par un film plastique, ce qui signifie que le verre adhère même si l'une des feuilles devait se briser.

    Avec ou sans main courante

    Si vous choisissez d'avoir une main courante, vous pouvez choisir entre l'aluminium, le bois (chêne ou jatoba) ou l'acier inoxydable. La main courante sera soit collée sur le verre (bois et aluminium) soit fixée avec une bande de caoutchouc (inox).

    Il est également possible de commander le garde-corps en verre uniquement sans main courante. Cela peut être une bonne option si vous ne vous appuyez pas sur la balustrade.

    Spécification
    • Une vue entièrement dégagée avec un garde-corps sans montants

      Le garde-corps tout verre est notre option haut de gamme pour une barrière de protection sans structure apparente. Cette rambarde en verre au design exclusif vous offre une protection optimale tout en s’effaçant devant l’horizon.

      Possibilités de personnalisation

      Nous vous offrons la possibilité de personnaliser votre garde-corps tout verre. Vous pouvez choisir la couleur et le type de fixations pour lui donner l’apparence que vous souhaitez.

      Configurateur en ligne

      Grâce à notre configurateur en ligne, vous créez un garde-corps tout verre sur-mesure, adapté à vos envies parmi une grande variétés d’options que nous vous proposons. Pour ce, rien de plus simple, en utilisant notre configurateur, vous pouvez visualiser un dessin, de même qu’un aperçu 3D de votre produit. Ainsi, notre générateur 3D vous offre une opportunité unique de voir votre balustrade avant de la commander. En sauvegardant votre garde-corps, vous pouvez y accéder à nouveau facilement à partir d’un autre ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone.

      Installation avec points de fixation, pinces au sol ou rail en aluminium

      Vous avez le choix entre trois différentes méthodes d’installation.

      • Points de fixation : Points de fixation ronds en acier inoxydable (Ø 45 mm) pour une fixation latérale.
      • Pinces au sol : Chaque panneau de verre est fixé gâce à deux pinces au sol en aluminium, soit en pose latérale soit posé à plat sur dalle.
      • Profilé en aluminium : Le verre est fixé dans un unique rail, soit en pose latérale, soit posé à plat sur dalle.

      Pour installer un garde-corps sans montants, on utilise soit des entretoises de fixation pour une pose latérale en nez de dalle, dite » à l’anglaise « , soit des profilés de sol en aluminium pour une pose à plat sur dalle, dite » à la française « .
      Nous mettons également à votre disposition des instructions de montage vidéo. Celles-ci sont spécialement sélectionnées pour votre garde-corps et vous montrent chaque étape de son installation.

      Choix de couleurs pour les pinces au sol et pour le rail

      Les pinces au sol et le rail en aluminium sont disponibles dans nos couleurs standard naturel (aluminium), blanc, noir ou gris texturé. Si vous choisissez un rail, il peut également être peint de n’importe quelle couleur RAL et si vous voulez une main courante en aluminium, elle sera peinte de la même couleur.

      Vitrage

      La structure de la rambarde est composée de panneaux de verre feuilleté trempé de 12,76 mm, ce qui renforce la résistance du verre. Les bords sont rodés et polis, on parle de finition joint plat poli (JPP). Le verre feuilleté est composé de deux couches de verre avec un film en PVB entre les deux. Si le verre vient à se briser, les couches de verre sont maintenues ensemble. Nos balustrades en verre sont testées et conformes aux normes NF P01-012 et NF P01-013. Ce sont les normes en vigueur pour les éléments de protection en cas de risques de chute de hauteur.

      Avec ou sans main-courante

      Si vous souhaitez installer une main-courante sur votre garde-corps tout verre, vous avez la possibilité de choisir le matériau : aluminium, inox ou bois. Nous proposons deux types de bois différents : chêne ou teck. Si la main-courante est en bois ou en aluminium, elle sera directement collée sur la tranche du verre. Si elle est en inox, elle sera fixée à l’aide d’un joint en caoutchouc (TPE).

      En cas d’installation à plat sur dalle, vous pouvez commander votre rambarde sans main-courante. Cette option peut être très élégante et agréable si vous ne vous en servirez pas pour prendre appui.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.stolpfritt-racke
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsAlu Skena
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing