Publier vos produits
VALVE 205 - BRASS GATE VALVE PN20 FxF FULL BORE

VALVE 205 - BRASS GATE VALVE PN20 FxF FULL BORE

5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
Traduit par Google,
Vanne à opercule en laiton à passage intégral de type lourd. Elle peut être utilisée dans de nombreux secteurs : chauffage, climatisation, irrigation, installations sanitaires et en général avec tout liquide non corrosif. Poignée en acier ou aluminium sur demande. Température maximale de travail : 80°C en l'absence de vapeur. Filetage : ISO228/1 : FxF Disponible également avec filetage NPT dans les tailles 2”1/2, 3” et 4”. Disponible également en petites tailles sur demande. Les vannes à opercule PN20 peuvent être installées horizontalement ou verticalement. La manœuvre lente et proportionnelle évite le phénomène de coup de bélier. Faites attention pendant la phase d'installation, surtout pour les petites tailles, à ne pas forcer le vissage du tube afin de ne pas déformer les sièges d'étanchéité. Les vannes à opercule peuvent également fonctionner dans une position intermédiaire de l'ouverture, de manière à réduire le flux dans les tuyaux. En cas de présence de débris dans l'installation, ceux-ci peuvent être collectés et/ou filtrés en installant le dispositif de protection approprié (voir nos articles 411-412).
Spécifications techniques
  • Réference unique.205
  • Famille de produitsGATE VALVES
  • Groupe de produitsGATE VALVES
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2024-09-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes