Publier vos produits
Triton Heavy Duty Commercial Water Heater
Triton Heavy Duty Commercial Water Heater

    Triton Heavy Duty Commercial Water Heater

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    TRITON® – Le chauffe-eau à gaz commercial le plus intelligent et le plus efficace du marché. Idéal pour les remplacements et les nouvelles applications de construction

    L'AVANTAGE TRITON

    • Système de détection et de prévention des fuites le plus précis et complet du marché
    • Éliminez les temps d’arrêt grâce à la capacité de détecter et de prévenir les problèmes de chauffe-eau
    • Échangeur de chaleur à triple passage en acier recouvert de porcelaine
    • Les fonctionnalités de mise à niveau universelles facilitent le remplacement de n'importe quel chauffe-eau

    CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES SS

    • LeakGuard™ – Un système tout compris de détection et de prévention des fuites avec vanne d’arrêt automatique limite les fuites d’eau à l’extérieur du réservoir
    • Connectivité BMS intégrée via BACnet (MS/TP) – Le port BACnet intégré se connecte facilement aux systèmes de gestion de bâtiment (BMS)
    • Rapports sur la consommation d'énergie et d'eau – Suivez les tendances d'utilisation et gérez la consommation d'énergie et d'eau via l'application Rheem EcoNet.
    • Garantie – Réservoir limité à 5 ans

    CARACTÉRISTIQUES SS ET SU
    Intelligence intégrée

    • LeakSense™ – Le système intelligent de détection des fuites détecte les fuites aussi petites qu'un grain de sable et fournit des notifications en temps réel qui vous avertissent avant qu'elles ne deviennent une urgence.
    • Technologie de surveillance intelligente EcoNet® avec WiFi intégré** – Exclusivité Rheem ! Fournit des mises à jour et des alertes de performances via un appareil mobile et un écran LCD couleur
    • Contrôles de santé systématiques – Autosurveillance continue des composants les plus vitaux de Triton et alertes en cas de problèmes potentiels.
    • Alertes de maintenance préventive – Les rappels de maintenance aident à prolonger la durée de vie du réservoir
    Spécification
      • 80 & 100 Gallon Capacities
      • 130,000 - 499,900 BTU/h
      • Sealed Combustion System
      • Up to 98% Thermal Efficiency
      • Ultra Low NOx
      • Porcelain Coated Tank Lining and Heat Exchanger
      • Natural and LP Gas
        Spécifications techniques
        • Réference unique.triton-heavy-duty-water-heater
        • Famille de produitsWater Heaters
        • Groupe de produitsCommercial Gas
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2024-01-16
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalAcier
        • Conçu enÉtats-Unis
        • Fabriqué enÉtats-Unis
        Classification
        • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
        • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
        • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
        • Code CSI MasterFormat 201422 33 33
        • Titre CSI MasterFormat 2014Light-Commercial Electric Domestic Water Heaters
        • Numéro OmniClass23-31 29 00
        • Titre OmniClassHot Water Heaters

        Disponibilité de la région

        Amérique du Nord
        Canada
        États-Unis