Les radiateurs infrarouges Roberts-Gordon GORDONRAY® série BH couvrent toutes les bases et maintiennent la longévité du radiateur contre tous les autres. Une conception de radiateur infrarouge à pression positive combine les caractéristiques fiables partagées par d'autres radiateurs infrarouges disponibles. Ce radiateur offre le plus grand nombre d'entrées de brûleur, par rapport à tous les autres radiateurs infrarouges Roberts-Gordon disponibles. Menant contre la concurrence, une garantie limitée de 3 ans sur tous les composants est également incluse.
Contrairement à d'autres radiateurs infrarouges, vous n'avez pas à vous soucier de perdre la porte du boîtier du brûleur. Un boîtier de brûleur à charnière permet un accès facile aux composants électriques lors de l'entretien annuel et du démarrage de la saison d'automne. Des réflecteurs en aluminium à haute efficacité dirigent la chaleur là où elle est le plus nécessaire, minimisant ainsi les pertes de chaleur. Avec la chaleur infrarouge absorbée dans les sols et les objets, la chaleur est ensuite rediffusée dans l'environnement, créant une distribution de chaleur plus uniforme.
Les configurations de chauffage infrarouge en tube droit, en U ou en angle utilisant un accessoire de courbure à 90 degrés permettent de concentrer la chaleur dans les zones où elle est le plus nécessaire. Pour une utilisation dans un endroit plus discret, des grilles décoratives sont disponibles pour dissimuler le radiateur infrarouge dans l'espace.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |