Le GORDONRAY® DF est doté d'une technologie à deux étages qui peut s'adapter efficacement aux conditions de perte de chaleur élevée soudaine ou maintenir économiquement des niveaux de confort stables grâce à la capacité de tirer à deux vitesses distinctes. Construit selon les mêmes normes élevées que celles attendues avec un radiateur infrarouge ROBERTS GORDON®, le GORDONRAY® DF est un excellent choix économe en carburant pour le chauffage dans les applications commerciales/industrielles.
Le GORDONRAY® DF présente un certain nombre de caractéristiques, notamment des voyants d'état de brûleur double, des points de connexion de thermostat externes pratiques qui peuvent également alimenter un thermostat basse tension, une porte à charnières pour un accès facile aux composants électriques lors de l'entretien annuel et du démarrage de la saison d'automne. Maximisez la puissance rayonnante en ajoutant nos nouveaux réflecteurs en aluminium à haute efficacité pour augmenter les niveaux de confort et les économies de carburant.
Comme nos autres appareils de chauffage unitaires, le GORDONRAY® DF a des options de disposition flexibles qui incluent des configurations droites, en tube en U ou en «L» ainsi qu'une large gamme de tailles de brûleur et de longueurs de tube.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |