La vraie beauté d'une façade provient souvent de sa pureté. Soyez courageux - laissez le soleil, le vent et la pluie jouer leur rôle. Sans appliquer de peinture ou de produit d'étanchéité, Rockpanel Natural permet aux éléments de jouer un rôle actif dans votre façade.
Votre bâtiment s'intègre de manière organique et interactive dans son environnement dès le premier jour. Si vous recherchez une façade unique et innovante, Rockpanel Natural est exactement ce qu'il vous faut.
Rockpanel Natural présente une caractéristique extraordinaire : les panneaux changent sous l'effet des conditions météorologiques. La couleur verte jaunâtre fraîche se transforme au fil du temps en une surface rouge brunâtre veloutée et légèrement étincelante. L'effet est similaire à la façon dont le bois se patine sous l'effet du temps.
Cradle to Cradle Certified®
Rockpanel Natural est certifié Cradle to Cradle Certified® au niveau argent. Cette certification confirme que le produit est sûr, durable et qu'il soutient un cycle de vie circulaire qui contribue à un avenir plus durable.
Cradle to Cradle Certified® est une initiative mondialement reconnue qui récompense les solutions qui soutiennent l'économie circulaire et ont un impact positif sur les personnes et la planète.
Pourquoi Rockpanel Natural ?
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Belgique |
Danemark |
Finlande |
France |
Italie |
Luxembourg |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Suède |