Aller en grand.
L'unité Big Ceiling est dotée d'un ventilateur plus grand et d'une aspiration d'air de retour, ce qui permet une plus grande couverture en moins de temps.
L'unité Big Ceiling offre un positionnement des persiennes de 4 à 45° pour un jet d'air allant jusqu'à 49 pieds afin de maximiser la circulation de l'air.
Caractéristiques CA :
Les pièces sont facilement accessibles via le panneau inférieur et latéral.
Entrée d'air frais pour permettre une introduction simple de l'air extérieur.
L'unité Big Ceiling est équipée d'une puce EEPROM amovible sur la carte de circuit imprimé principale pour stocker les paramètres des options de l'unité, le numéro de série, l'étiquette de l'unité et d'autres données programmées sur site. Cela facilite le démarrage, la mise en service, l'enregistrement du produit et les travaux de maintenance futurs lors de l'utilisation du logiciel de service Samsung (S-Net Pro2).
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |