Publier vos produits
Cloison Prégymétal D72/48-35 Acoustique - EI30 - 43dB - SINIAT
Archivé

Cloison Prégymétal D72/48-35 Acoustique - EI30 - 43dB - SINIAT

Cloison de distribution constituée par assemblage de deux plaques PRÉGY de largeur 120cm, vissées sur une ossature métallique délimitant un vide de construction.

Spécification
  • Distribution intérieure des pièces en habitation, parties privatives des logements collectifs et en bureaux.
    Pour les pièces humides privatives EB+p (SdB, garage...) : utiliser un parement PRÉGYDRO et faire les joints avec l'enduit PRÉGYDRO.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FR_PW_D72-48_14
  • Famille de produitsPartitions & Interior walls
  • Groupe de produitsPrégymétal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-12-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)22
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCWallboard
  • Code UNSPSC30161501