Publier vos produits
Static 4-Post FreeSpan™ Shelving Case-Type Uprights

Static 4-Post FreeSpan™ Shelving Case-Type Uprights

Traduit par Google,

L'étagère FreeSpan™ à 4 montants de Spacesaver est conçue pour être rapide, flexible, fonctionnelle et adaptée à tous les besoins de rangement modernes. Son système de fixation breveté permet un réglage sans outil des étagères, trois fois plus rapide que celui des étagères traditionnelles à 4 montants, conforme aux normes ANSI et testé avec un coefficient de sécurité de 2.

Spécification
  • FREESPAN™ SHELVES
    Available in Plain (with or without Center Stop holes), Universal Slotted (with or without Center Stop holes), and Perforated. Shelves up to 48” wide are constructed with 20-gauge steel and shelves that are 49” to 72” wide utilize 18-gauge steel. Perforated shelves are made from 18-gauge steel and are available up to 48” wide at a 51% perforation to meet NFPA standards and support fire suppression, airflow, and ventilation needs.

    UNIVERSAL SHELF CLIPS
    FreeSpan™ Clips’ robust double-rivet design permits up or down and left or right connection to posts and provides eight points of contact per shelf for quick and easy
    adjustment and reliable connection.

    SYSTEM SHELVING SIZES

    STANDARD SHELVING SIZES

    WIDTH: 15” | 24” | 30” | 36” | 42” | 48” | 54” | 60” | 66” | 72

    DEPTH: 12” | 15” | 16” | 18” | 24” | 30” | 32” | 36

    CUSTOM SHELVING SIZES

    WIDTH: Available in 1” increments from 9” to 72”

    DEPTH: Available in 1” increments from 12” to 36”

    STANDARD UPRIGHT SIZES

    4-POST OPEN UPRIGHTS

    HEIGHT: 40.25” | 64.25” | 76.25” | 85.25” | 88.25” | 97.25” | 121.25”

    4-POST CLOSED AND CASE-TYPE UPRIGHTS

    HEIGHTS: 40.25” | 64.25” | 76.25” | 85.25” | 88.25” | 97.25” | 121.25” |

    133.25” | 143.75”

    CUSTOM UPRIGHT SIZES

    4-POST OPEN UPRIGHTS

    HEIGHT: Available in 1.5” increments from 23.75” to 121.25”

    4-POST CLOSED AND CASE-TYPE UPRIGHTS

    HEIGHT: Available in 1.5” increments from 23.75” to 143.75”

Spécifications techniques
  • Réference unique.static-4-post-freespan-shelving-case-type-uprights
  • Famille de produitsShelving
  • Groupe de produitsStatic 4 Post Shelving
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
  • Numéro OmniClass23-21 11 11
  • Titre OmniClassCommercial Storage Units

Disponibilité de la région

Amérique du Nord