Publier vos produits
Chicago Ball valve Lever Handle F-F
Chicago Ball valve Lever Handle F-F

    Chicago Ball valve Lever Handle F-F

    4.6 sur 5 étoiles4.6(16 Avis)
    Traduit par Google,

    Vanne standard Hidráulica 2 pièces, orifice régulier, vannes à bille en laiton Chicago, poignée à levier, FF, taille de connexion : 1/4" à 4".

    Les robinets à tournant sphérique en laiton à 2 pièces de la série Chicago sont utilisés dans des applications commerciales et industrielles pour une gamme complète de liquides et de gaz.

    Spécification
    • They feature a bottom-loaded blowout-proof stem. Model thread F-F, F-M, M-M and solder end connections

      • Pressure Rating: PN25
      • Maximum temperature 110ºC.

      Components:

      • Body and connector: Nickel plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Ball: Chrome plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem packing gland and stem packing nut: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Packaging: virgin PTFE
      • Seats: virgin PTFE
      • Lever handle: Steel Dacromet
      • Butterfly handle: Aluminium


    Spécifications techniques
    • Réference unique.chicagopalanca_hh
    • Famille de produitsValves
    • Groupe de produitsSTH - BALL VALVE CHICAGO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCBall valves
    • Code UNSPSC40141607
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 15
    • Titre OmniClassBall Valves

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique
    Andorre
    Maroc
    Espagne
    Portugal