Publier vos produits
Storax Louvre Wall ST-033-08

Storax Louvre Wall ST-033-08

Traduit par Google,
ST-033-08 | Profilé en Z anti-intrusion en aluminium extrudé, au pas de 33,3 mm et avec une surface libre de 26 %. Conçu pour les applications à haut risque comme les cabines haute tension, les protections visuelles ou les environnements climatiques difficiles.
Spécification
  • ST-033-08 | Extruded aluminium intrusion-resistant Z-profile with a 33.3 mm pitch and 26% physical free area. Designed for high-risk applications like high-voltage cabins, visual shielding or harsh weather environments. Made from aluminium extrusion (EN AW 6063 T66), anodized (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon color (60–80 microns). Available with single or double doors and standard STORAX hardware. Louvre holders: ST-033-11 (30 mm) or ST-033-12 (34 mm, for thermal expansion). Max. span 950 mm at wind load qb 800 Pa. Blade dimensions: 20.4 x 42.3 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.st-033-08
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-07-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

Disponibilité de la région

L'Europe
Pays-Bas