Publier vos produits
Water Heater-Tankless-CE Series 120kW-Electronic
Tankless

Water Heater-Tankless-CE Series 120kW-Electronic

Traduit par Google,

L'innovation des chauffe-eau à la demande et économes en énergie pour les applications commerciales et résidentielles a été réalisée dans plus de 50 modèles de chauffe-eau électriques de Tankless, Inc. Fiable, réparable et à un prix raisonnable sur demande, l'eau chaude sans réservoir est bénéfique pour votre budget de construction initial, vos coûts d'exploitation et l'environnement. Tankless, Inc. fabrique, vend et installe fièrement des produits de qualité supérieure fabriqués aux États-Unis.

Traits:

  • Commandes électroniques
  • Conforme à la norme ANSI Z 358.1
  • Fenêtre de visualisation
  • Quatre protections contre la surchauffe
  • Le système de protection contre la chaleur latente maintient la chaleur latente à 6 F
Spécifications techniques
  • Réference unique.water_heater-tankless-ce_series_120kw-electronic
  • Famille de produitsInstantaneous Water Heaters
  • Groupe de produitsCE Series Electronic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCRadiateur électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Description de l'Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 11
  • Titre OmniClassInstantaneous Hot Water Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis