Publier vos produits
SteelBuilt Curtainwall Infinity System

SteelBuilt Curtainwall Infinity System

Traduit par Google,

Le système SteelBuilt Curtainwall Infinity™ peut utiliser comme meneau arrière presque n'importe quel type d'élément en acier sur mesure, permettant aux architectes et aux concepteurs d'utiliser de plus grandes surfaces vitrées, des profils de cadre plus petits et des portées libres plus importantes. Sa flexibilité de conception permet d'intégrer les murs-rideaux à une gamme quasi illimitée de types de bâtiments, de conceptions et d'exigences de performance.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

  • Presque tous les types d'éléments en acier personnalisés peuvent être utilisés (par exemple, l'acier inoxydable, les caissons, les poutres en I et les profilés en T).
  • Offre les avantages de l’acier : portées libres plus grandes, lignes de visée plus étroites et performances thermiques améliorées.
  • Lignes de visée étroites : 1-3/4" (45 mm) pour l'intérieur seulement ou 2-3/8" (60 mm).
  • Variété de profondeurs de système.
  • Options de remplissage jusqu'à 2".
  • Finitions peintes disponibles en choix standard et personnalisés.
  • Les matériaux de vitrage compatibles avec le silicone garantissent des joints durables.
  • Méthode de fabrication de blocs de cisaillement.
  • Compatible avec les systèmes de fenêtres et portes SteelBuilt®.
  • Fonctionnalités optionnelles :
    • Silicone structurel disponible en applications à 2 ou 4 côtés pour une apparence lisse et monolithique (voir SteelBuilt Curtainwall Infinity™ SSG).
    • Capuchons de protection en acier inoxydable.
    • Capuchons de protection en aluminium extrudé sur mesure.


Spécification
  • Frame tests performed in accordance with:

    AAMA 501.1Dynamic Water Penetration
    ASTM E283Air Performance
    ASTM E331Static Water Penetration
    ASTM E330Structural Performance

    Almost any type of custom steel member can be used for a back mullion–such as stainless steel, box, I-beams and T-shapes.

Spécifications techniques
  • Réference unique.steelbuilt-curtainwall-infinity
  • Famille de produitsArchitectural Frames
  • Groupe de produitsSteelBuilt Curtainwall Infinity System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Classification IFCMur Rideau
  • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 44 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Curtain Wall and Glazed Assemblies
  • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
  • Titre OmniClassCurtain Walls